タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description Descriptive text for this package.
|
CLCC 7.00x5.00x1.50 mm 2.57mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | CDIP |
クラス | HERMET |
Package Code The unique identifier of this package.
|
CD6 |
カテゴリ | RoHS |
Lead Count | 6 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 7mm |
Pb Free Category | e4 Au |
幅 | 5mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.5mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 2.57mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
7.0 x 5.0 x 1.5 |