メインコンテンツに移動

CMT8 (COL 8)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
COL 2.00x2.00x0.75 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
COL
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
CMT8
カテゴリ
G
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2mm
Pb Free Category
e3 Sn
2mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.0 x 2.0 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 95 KB
パッケージ外形図 PDF 196 KB
2件