メインコンテンツに移動

CS28 (CPACK 28)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CPACK 18.80x13.20x3.91 mm 1.27mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
CPACK
クラス
HERMET
Package Code
The unique identifier of this package.
CS28
カテゴリ
NP
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
No
長さ
18.8mm
Pb Free Category
e0
13.2mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.91mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
1.27mm
Package Carrier
Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
18.8 x 13.2 x 3.91

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品変更通知 PDF 179 KB
1件