メインコンテンツに移動

CXW4 (COL 4)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
COL 3.20x2.50x1.00 mm 2.10mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
COL
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
CXW4
カテゴリ
G
Lead Count
4
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.2mm
Pb Free Category
e3 Sn
2.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
2.1mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.2 x 2.5 x 1.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 159 KB
1件