メインコンテンツに移動

DBG44 (PQFP 44)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PQFP 10.00x10.00x2.00 mm 0.80mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
DBG44
カテゴリ
G
Lead Count
44
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
Pb Free Category
e3 Sn
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.8mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.0 x 10.0 x 2.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 113 KB
製品変更通知 PDF 376 KB
製品変更通知 PDF 178 KB
製品変更通知 PDF 252 KB
製品変更通知 PDF 299 KB
6件