メインコンテンツに移動

DBG52 (PQFP 52)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PQFP 10.00x10.00x2.05 mm 0.65mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
DBG52
カテゴリ
G
Lead Count
52
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
Pb Free Category
e3 Sn
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.05mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.65mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.0 x 10.0 x 2.05

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 33 KB
1件