メインコンテンツに移動

DF80 (TVSOP 80)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
TVSOP 17.00x6.10x1.00 mm 0.40mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
TVSOP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
DF80
カテゴリ
240
Lead Count
80
Pb (Lead) Free
No
長さ
17mm
Pb Free Category
e0
6.1mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Peak Reflow Temp
240°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17.0 x 6.1 x 1.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 109 KB
製品変更通知 PDF 379 KB
2件