メインコンテンツに移動

DJG48 (QVSOP 48)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
QVSOP 9.90x3.80x1.60 mm 0.40mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
QVSOP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
DJG48
カテゴリ
G
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9.9mm
Pb Free Category
e3 Sn
3.8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.6mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9.9 x 3.8 x 1.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 102 KB
製品変更通知 PDF 139 KB
製品変更通知 PDF 100 KB
4件