メインコンテンツに移動

DMG80 (QVSOP 80)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
QVSOP 20.50x3.81x1.60 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
QVSOP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
DMG80
カテゴリ
G
Lead Count
80
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20.5mm
Pb Free Category
e3 Sn
3.81mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.6mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20.5 x 3.81 x 1.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 113 KB
製品変更通知 PDF 139 KB
製品変更通知 PDF 100 KB
4件