メインコンテンツに移動

DV0006AA (DFN 6)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
6-DFN 2.5 x 2.0 x 0.75 mm Body 0.825mm
Package Status
Active
Package Type
DFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
DV0006AA
カテゴリ
G
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.5mm
Pb Free Category
e4 NiPdAu
2mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.825mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.5 x 2.0 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 187 KB
1件