メインコンテンツに移動

DVG8 (TSSOP 8)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
TSSOP 3.00x3.00x0.97 mm 0.65mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
TSSOP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
DVG8
カテゴリ
G
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
Pb Free Category
e3 Sn
3mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.97mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.65mm
Package Carrier
Reel, Tube
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.0 x 3.0 x 0.97

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 191 KB
2件