メインコンテンツに移動

DXG32 (PTQFP 32)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PTQFP 7.00x7.00x1.00 mm 0.80mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PTQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
DXG32
カテゴリ
G
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7mm
Pb Free Category
e3 Sn
7mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.8mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.0 x 7.0 x 1.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 134 KB
製品変更通知 PDF 376 KB
製品変更通知 PDF 178 KB
4件