メインコンテンツに移動

DXG48 (PTQFP 48)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PTQFP 7.00x7.00x1.00 mm 0.50mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PTQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
DXG48
カテゴリ
G
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7mm
Pb Free Category
e3 Sn
7mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.0 x 7.0 x 1.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 175 KB
製品変更通知 PDF 376 KB
製品変更通知 PDF 178 KB
製品変更通知 PDF 299 KB
5件