メインコンテンツに移動

DYG6 (SOT 6)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
SOT 2.90x1.60x1.00 mm 0.95mm Pitch, TSOT-23 2.90x1.60x1.00 mm 0.95mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
SOT
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
DYG6
カテゴリ
G
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.9mm
Pb Free Category
e3 Sn
1.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.95mm
Package Carrier
Can, Reel, Cut Tape
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.9 x 1.6 x 1.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 79 KB
2件