メインコンテンツに移動

EFS (PDIP 18)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
E18.3
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
EFS
Package Description
Descriptive text for this package.
18 LEAD PDIP
Package Status
Active
Package Type
PDIP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
EFS
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
18
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
22.86mm
6.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.94mm
Pitch
2.54mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
22.86 x 6.60 x 3.94

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 84 KB
1件