メインコンテンツに移動

EPD (PDIP 28)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
E28.6
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
EPD
Package Description
Descriptive text for this package.
28 LEAD PDIP
Package Status
Active
Package Type
PDIP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
EPD
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
35.56mm
13.97mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
4.06mm
Pitch
2.54mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
35.56 x 13.97 x 4.06

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 12 KB
1件