メインコンテンツに移動

EPG52 (PTQFP 52)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PTQFP 10.00x10.00x1.40 mm 0.65mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PTQFP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
EPG52
カテゴリ
G
Lead Count
52
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
Pb Free Category
e3 Sn
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.4mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.65mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.0 x 10.0 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 85 KB
製品変更通知 PDF 376 KB
製品変更通知 PDF 178 KB
製品変更通知 PDF 299 KB
5件