メインコンテンツに移動

ETC (PDIP 8)

タイトル 情報
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
ETC
Package Description
Descriptive text for this package.
8 LEAD PDIP
Package Status
Active
Package Type
PDIP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
ETC
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9.52mm
6.35mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9.52 x 6.35 x 0.00