メインコンテンツに移動

ETX (PDIP 20)

タイトル 情報
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
ETX
Package Description
Descriptive text for this package.
20 LEAD PDIP
Package Status
Active
Package Type
PDIP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
ETX
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0mm
0mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.00 x 0.00 x 0.00