メインコンテンツに移動

EUC (PDIP 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
MDP0031
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
EUC
Package Description
Descriptive text for this package.
8 LEAD PDIP (300MIL) ( Pb Free)
Package Status
Active
Package Type
PDIP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
EUC
カテゴリ
PLASTIC
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9.52mm
6.35mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.3mm
Pitch
2.54mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9.52 x 6.35 x 3.30

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 108 KB
1件