メインコンテンツに移動

FC0035AA (FCCSP 35)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
35-FCCSP 2.30 x 3.10 x 0.74 mm Body 0.4
Package Status
Active
Package Type
FCCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
FC0035AA
カテゴリ
G
Lead Count
35
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.3mm
Pb Free Category
e2
3.1mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.74mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.3 x 3.1 x 0.74