メインコンテンツに移動

FC0078AA (FCCSP 78)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
78-FCCSP 3.23 x 7.80 x 0.90 mm Body 0.5
Package Status
Active
Package Type
FCCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
FC0078AA
カテゴリ
G
Lead Count
78
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.23mm
Pb Free Category
e8 SnAgCu
7.8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.23 x 7.8 x 0.9