タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | 113-FCCSP 5.55 x 9.00 x 0.90 mm Body 0. |
Package Status | Active |
Package Type | FCCSP |
クラス | PLASTIC |
Package Code | FC0113AA |
カテゴリ | G |
Lead Count | 113 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 9mm |
Pb Free Category | e4 NiPdAu |
幅 | 5.55mm |
Thickness | 0.9mm |
Pitch | 0.5mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 9.0 x 5.55 x 0.9 |