メインコンテンツに移動

FC0180AA (FCCSP 180)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
180-FCCSP 8.00 x 8.00 x 0.88 mm Body 0.
Package Status
Active
Package Type
FCCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
FC0180AA
カテゴリ
G
Lead Count
180
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.88mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.5mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8.0 x 8.0 x 0.88

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 216 KB
1件