メインコンテンツに移動

FCA (CERDIP 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
F20.3
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
FCA
Package Description
Descriptive text for this package.
20 LD CERDIP
Package Status
Active
Package Type
CERDIP
クラス
HERMETIC
Package Code
The unique identifier of this package.
FCA
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
24.64mm
7.32mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
2.54mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
24.64 x 7.32 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 14 KB
1件