メインコンテンツに移動

FGA (CERDIP 22)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
F22.4
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
FGA
Package Description
Descriptive text for this package.
22 LD CERDIP
Package Status
Active
Package Type
CERDIP
クラス
HERMETIC
Package Code
The unique identifier of this package.
FGA
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
22
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27.18mm
9.65mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
2.54mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27.18 x 9.65 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 14 KB
1件