メインコンテンツに移動

FNG36 (FCQFN 36)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCQFN 5.00x5.00x0.90 mm 0.40mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
FNG36
カテゴリ
G
Lead Count
36
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
Pb Free Category
e3 Sn
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.0 x 5.0 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 199 KB
1件