メインコンテンツに移動

FP84 (FPACK 84)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FPACK 29.20x29.21x2.54 mm 1.27mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FPACK
クラス
HERMET
Package Code
The unique identifier of this package.
FP84
カテゴリ
NP
Lead Count
84
Pb (Lead) Free
No
長さ
29.2mm
Pb Free Category
e0
29.21mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.54mm
Peak Reflow Temp
240°C
Pitch
1.27mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
29.2 x 29.21 x 2.54

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品変更通知 PDF 179 KB
1件