メインコンテンツに移動

FQ0028AA (FCQFN 28)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
28-FCQFN 3.0 x 4.0 x 0.75 mm Body 0.4mm
Package Status
Active
Package Type
FCQFN
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
FQ0028AA
カテゴリ
G
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3mm
Pb Free Category
e3 Sn
4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.75mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.0 x 4.0 x 0.75