メインコンテンツに移動

GU84 (PGA 84)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
PGA 27.94x27.94x3.68 mm 2.54mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
PGA
クラス
HERMET
Package Code
The unique identifier of this package.
GU84
カテゴリ
NP
Lead Count
84
Pb (Lead) Free
No
長さ
27.94mm
Pb Free Category
e0
27.94mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.68mm
Peak Reflow Temp
240°C
Pitch
2.54mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27.94 x 27.94 x 3.68

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品変更通知 PDF 179 KB
1件