メインコンテンツに移動

H2P (CAN 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
T8.C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
H2P
Package Description
Descriptive text for this package.
8 LD METAL CAN (TO-99)
Package Status
Active
Package Type
CAN
クラス
HERMETIC
Package Code
The unique identifier of this package.
H2P
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0mm
9.14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
5.08mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.00 x 9.14 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 12 KB
1件