メインコンテンツに移動

H6G (CAN 12)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
T12.C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
H6G
Package Description
Descriptive text for this package.
12 LD METAL CAN (TO-8)
Package Status
Active
Package Type
CAN
クラス
HERMETIC
Package Code
The unique identifier of this package.
H6G
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
12
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
0mm
15.24mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
10.16mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
0.00 x 15.24 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 99 KB
1件