メインコンテンツに移動

HBM (CLCC 28)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
J28.A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
HBM
Package Description
Descriptive text for this package.
28 TER CLCC, SOLDER SEAL
Package Status
Active
Package Type
CLCC
クラス
HERMETIC
Package Code
The unique identifier of this package.
HBM
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
11.43mm
11.43mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
1.27mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
11.43 x 11.43 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 15 KB
1件