メインコンテンツに移動

HBZ (NA 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
J32.A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
HBZ
Package Status
Active
Package Type
NA
クラス
HERMETIC
Package Code
The unique identifier of this package.
HBZ
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
13.97mm
11.43mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.12mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
13.97 x 11.43 x 0.12

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 83 KB
1件