メインコンテンツに移動

HL0022AA (SIP 22)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
22-SIP LGA 20.0 x 18.0 x 2.04 mm Body 3
Package Status
Active
Package Type
SIP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
HL0022AA
カテゴリ
G
Lead Count
22
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20mm
Pb Free Category
e4 NiPdAu
18mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.04mm
Peak Reflow Temp
240°C
Pitch
3.3mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20.0 x 18.0 x 2.04