タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | FCBGA 19.00x19.00x3.02 mm 1.00mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | FCBGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code | HLG324 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 324 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 19mm |
Pb Free Category | e1 SnAgCu |
幅 | 19mm |
Thickness | 3.02mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 1mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 19.0 x 19.0 x 3.02 |