メインコンテンツに移動

HLG345 (FCBGA 345)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCBGA 13.00x20.00x2.84 mm 0.80mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
HLG345
カテゴリ
G
Lead Count
345
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
13mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
20mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.84mm
Peak Reflow Temp
245°C
Pitch
0.8mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
13.0 x 20.0 x 2.84

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 209 KB
パッケージ外形図 PDF 203 KB
3件