メインコンテンツに移動

HLG400 (FCBGA 400)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCBGA 21.00x21.00x3.34 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
HLG400
カテゴリ
G
Lead Count
400
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
21mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
21mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.34mm
Peak Reflow Temp
245°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
21.0 x 21.0 x 3.34

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 243 KB
1件