メインコンテンツに移動

HMG576 (FCBGA 576)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCBGA 25.00x25.00x2.60 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
HMG576
カテゴリ
G
Lead Count
576
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
25mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
25mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.6mm
Peak Reflow Temp
245°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
25.0 x 25.0 x 2.6