メインコンテンツに移動

HMG675 (FCBGA 675)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCBGA 27.00x27.00x2.41 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
HMG675
カテゴリ
G
Lead Count
675
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
27mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.41mm
Peak Reflow Temp
245°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27.0 x 27.0 x 2.41

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 220 KB
1件