メインコンテンツに移動

HMG784 (FCBGA 784)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
FCBGA 29.00x29.00x2.58 mm 1.00mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
FCBGA
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
HMG784
カテゴリ
G
Lead Count
784
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
29mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
29mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.58mm
Peak Reflow Temp
250°C
Pitch
1mm
Package Carrier
Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
29.0 x 29.0 x 2.58

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 225 KB
1件