メインコンテンツに移動

HPK (CLCC 68)

タイトル 情報
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
HPK
Package Description
Descriptive text for this package.
68 TER CLCC, SOLDER SEAL
Package Status
Active
Package Type
CLCC
クラス
HERMETIC
Package Code
The unique identifier of this package.
HPK
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
68
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
24.13mm
24.13mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
24.13 x 24.13 x 0.00