タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | K42.A |
Pkg. Previous Code | HWN |
Package Description | 42 LD FLATPACK,SOLDER SL |
Package Status | Active |
Package Type | CFP |
クラス | HERMETIC |
Package Code | HWN |
カテゴリ | HERMETIC |
Lead Count | 42 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 26.92mm |
幅 | 16.26mm |
Thickness | 0mm |
Pitch | 1.27mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 26.92 x 16.26 x 0.00 |