メインコンテンツに移動

HXH (SBDIP 28)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
D28.6
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
HXH
Package Description
Descriptive text for this package.
28 LD SBDIP, SOLDER SEAL
Package Status
Active
Package Type
SBDIP
クラス
HERMETIC
Package Code
The unique identifier of this package.
HXH
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
35.56mm
15.11mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.41mm
Pitch
2.54mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
35.56 x 15.11 x 2.41

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 13 KB
1件