メインコンテンツに移動

HXL (CPGA 85)

タイトル 情報
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
HXL
Package Description
Descriptive text for this package.
85 PIN CPGA, SOLDER SEAL
Package Status
Active
Package Type
CPGA
クラス
HERMETIC
Package Code
The unique identifier of this package.
HXL
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
85
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27.94mm
27.94mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
0mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27.94 x 27.94 x 0.00