メインコンテンツに移動

JA4 (CLCC 4)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CLCC 3.30x2.60x1.00 mm
Package Status
Active
Package Type
CLCC
クラス
HERMET
Package Code
The unique identifier of this package.
JA4
カテゴリ
G
Lead Count
4
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.3mm
Pb Free Category
e4 Au
2.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.3 x 2.6 x 1.0

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 53 KB
1件