メインコンテンツに移動

JAB (NA 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
J20.C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
JAB
Package Status
Active
Package Type
NA
クラス
HERMETIC
Package Code
The unique identifier of this package.
JAB
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.92mm
7.24mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 15 KB
1件