メインコンテンツに移動

JD6 (CLCC 6)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CLCC 2.5 X2.0 MM XO
Package Status
Active
Package Type
CLCC
クラス
HERMET
Package Code
The unique identifier of this package.
JD6
カテゴリ
G
Lead Count
6
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.5mm
Pb Free Category
e3 Sn
2mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.8mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.75mm
Package Carrier
CUTR
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.5 x 2 x .8