メインコンテンツに移動

JD8 (CLCC 8)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
CLCC 7.00x5.00x1.70 mm 2.54mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
CLCC
クラス
HERMET
Package Code
The unique identifier of this package.
JD8
カテゴリ
G
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7mm
Pb Free Category
e4 Au
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.7mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
2.54mm
Package Carrier
Reel, VARR
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.0 x 5.0 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 234 KB
1件