メインコンテンツに移動

JDL (CLCC 44)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
J44.A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
JDL
Package Description
Descriptive text for this package.
44 pin CLCC, SOLDER SEAL
Package Status
Active
Package Type
CLCC
クラス
HERMETIC
Package Code
The unique identifier of this package.
JDL
カテゴリ
HERMETIC
Lead Count
44
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
16.51mm
16.51mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0mm
Pitch
1.27mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
16.51 x 16.51 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 15 KB
1件